TEQFP-176 (002-28241)

PG-TQFP-176-804

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TQFP
  • 端子
    176
  • バリアント
    804
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    24.0
  • ボディ幅 (mm)
    24.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    550
    1
インフィニオンのクアッドフラットパッケージ(QFP)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 従来の指定には、TEQFPまたはPQFPが含まれる場合があります。 このコンポーネントは、パッケージのランディングエリアの中央に露出したダイパッドを備えている場合があります。 これにより、最適な熱伝達と電気的接地が可能になります。 ガルウィング形状のリード線は、パッケージモールド本体の4面すべてに配置されています。 これらの製品は、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装を可能にします。 代表的なアプリケーションは、マイクロコントローラ(MCU)、メモリ、電流制御、およびゲートドライバICです。

イメージギャラリー

PG-TQFP-176-804_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - PG-TQFP-176-804
PG-TQFP-176-804_Bakeable Trays
PG-TQFP-176-804_Footprint Drawing
PG-TQFP-176-804_Package Outline
PG-TQFP-176-804_Tape and Reel
ドキュメントと図面