CYT3BB8CEBQ1AESGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT3BB8CEBQ1AESGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT3BB8CEBQ1AESGST
CYT3BB8CEBQ1AESGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    64
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    100/58/8
  • eMMC
    1
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    148
  • I2S
    TX 3ch, RX 3ch (3 instances)
  • LIN
    16
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    No
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    10
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • SRAM
    768 KByte
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F/CM0+
  • メインコア周波数
    250 MHz
  • ワーク フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    148
  • 浮動小数点ユニット
    Dual precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT3BB8CEBQ1AESGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-28241)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 02/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-28241)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 02/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT3BB8CEBQ1AESGSTはTRAVEO™ T2G車載用マイクロコントローラで、250 MHz ARM Cortex-M7FメインコアとCortex-M0+セキュリティコア、4160 kByteフラッシュ、256 kByteワークフラッシュ、768 kByte SRAMを搭載。8つのCAN-FD、16つのLIN、10/100イーサネット、10個のSCBブロック、64個のADCチャンネルに対応。ISO 26262 ASIL-BとISO 21434準拠のサイバーセキュリティ、HSM、デュアル精度FPU、先進電源管理で安全性を確保。2.7~5.5 V、-40°C~105°C動作、無ハロゲン、RoHS適合、2042年まで供給予定。

特長

  • 最大2基250 MHz Arm Cortex-M7 CPU
  • 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 4160 KBコードフラッシュ, 256 KBワークフラッシュ
  • 768 KB SRAM, 64 KB ROM
  • 3基1 Msps 12ビットSAR ADC
  • 最大8チャネルCAN FD(8 Mbps)
  • 最大16チャネルLIN
  • 10/100 MbpsイーサネットMAC, IEEE 802.3
  • ハードウェア暗号エンジン(AES, RSA, SHA)
  • 6つの電源モード, DeepSleep/Hibernate
  • 複数のウォッチドッグ, 電圧検出
  • SDHC, SPI, I2C, UART, PWM, I2S内蔵

利点

  • デュアルCortex-M7で高性能処理
  • Cortex-M0+でセキュリティ向上
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑制御
  • 高速ADCで精密な制御
  • CAN FD/LIN/イーサネットで柔軟通信
  • ハード暗号で安全性確保
  • 多電源モードで省エネ
  • ウォッチドッグ/電圧検出で安全性向上
  • 内蔵周辺回路でBOM削減
  • SDHC/SPI/I2C/UARTで設計容易
  • PWM/I2Sでモータ・音響制御
  • ROMブートで安全な起動

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ