CYT2BL4CAAQ0AZEGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2BL4CAAQ0AZEGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2BL4CAAQ0AZEGST
CYT2BL4CAAQ0AZEGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    34
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    7
  • CXPI
    3
  • DMAチャネル
    92/44/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    63
  • I2S
    NA
  • LIN
    9
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    8
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    512 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    14
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 125°C
  • 外部割り込みチャネル
    63
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2BL4CAAQ0AZEGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT2BL4CAAQ0AZEGSTは、TRAVEO T2G CYT2BLシリーズの車載用マイクロコントローラーです。デュアルコアArm Cortex-M4F (160 MHz)およびCortex-M0+ アーキテクチャ、4160 kByteフラッシュ、128 kByteワークフラッシュ、および512 kByte SRAMを備えています。ASIL-BおよびISO 26262準拠、ISO 21434 対応のサイバーセキュリティ、およびHSMにより、堅牢な安全性とセキュリティが確保されます。-40°C~125°Cの範囲で 2.7 V~5.5 V で動作し、7つのCAN-FDチャネルを統合しています。

特長

  • デュアルArm Cortex-M4F (160 MHz) およびM0+
  • 4160 KBコードフラッシュ、512 KB SRAM、128 KB
  • 暗号化エンジン: AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG
  • 最大8つのCAN FDチャネル、ISO 11898-1:2015
  • 最大8つのSCB (I2C、SPI、UART)、12のLINチャネル
  • 12ビットSAR ADC、1 Msps、最大64チャネル
  • 機能安全: MPU、PPU、ウォッチドッグ、ECC
  • 低電力モード: アクティブ、スリープ、ディープスリープ、
  • 2.7 V~5.5 V動作、マルチクロック
  • DMAコントローラー: P-DMA0 (92チャネル)、P-DMA1
  • デバッグ: SWD/JTAG、オンチップデバッグ、業界
  • スマートI/O、最大148個のGPIO_STD、4個のGPIO_ENH

利点

  • デュアルCPUによりリアルタイム タスクと制御タスクが可能
  • 大容量フラッシュ/SRAMが複雑な処理をサポート
  • 暗号化エンジンがデータのセキュリティを確保します
  • CAN FD、SCB、LINにより柔軟な接続が可能に
  • 高速ADCにより高精度なセンサーを実現
  • 安全機能によりシステム障害を防止
  • 複数の低電力モードによりエネルギー使用量を削減
  • 幅広い電圧範囲で多様なシステムに対応
  • DMAはデータのスループットと効率を向上させます
  • オンチップデバッグにより開発が簡素化されます
  • スマートI/O、多数のGPIOによりシステム統合が容易になります
  • 各種規格への準拠により、幅広い用途に対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ