CYT2B63BADQ0AZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2B63BADQ0AZSGS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2B63BADQ0AZSGS
CYT2B63BADQ0AZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    4
  • 16bit TCPWM
    46
  • 32bit TCPWM
    2
  • ADCチャネル
    22
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    3
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    54/26/2
  • eMMC IOスピード
    NA
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    eSHE
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    49
  • I2S
    NA
  • LIN
    5
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    6
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SMIF速度
    NA
  • SRAM
    64 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    9
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT2B6 Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    576 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    80 MHz
  • ワーク フラッシュ
    64 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    49
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2B63BADQ0AZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT2B63BADQ0AZSGS belongs to the TRAVEO™ T2G CYT2B6 of microcontrollers. It is based on the single processor Arm Cortex-M4 and an Arm® Cortex®-M0+ CPU for peripheral and security processing. It is equipped with a frequency of 80 MHz and a 576 KB flash memory. Moreover, it includes a Dual-bank Flash to support true FOTA and a PG-LQFP-64 package. It is dedicated to automotive body applications such as body control modules, HVAC, and lighting.

特長

  • 80-MHz Arm® Cortex®-M4F Single
  • 576KB code flash, 64KB work flash
  • 64 KB SRAM
  • 2,7 to 5.5 Supply Voltage
  • eSHE (enhanced Secure Hardware Extension)
  • 49x programmable GPIO
  • 6x SCB / 5x LIN / 3x CAN FD Ch
  • 82x DMA Channels
  • -40°C - +125 °C Temperature Range
  • 64-LQFP Package

利点

  • Enabling ASIL-B designs
  • Compatibility in BODY family
  • A/B swap SW update over the air support
  • Best-in-class power consumption
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ