CYRS17B512-133UZMB
Active and preferred
RoHS対応

CYRS17B512-133UZMB

Infineon offers the space industry’s first QML qualified, radiation hardened by design, quad SPI (QSPI) NOR Flash.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYRS17B512-133UZMB
CYRS17B512-133UZMB


製品仕様情報

  • Frequency
    133 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • デバイスの重量
    9600 mg
  • パッケージ
    CG-FP-68-800
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    NOR
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Gold kover
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.97 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    x4
  • 認定
    Military

OPN
CYRS17B512-133UZMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-68 (002-31076)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-68 (002-31076)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
US
ウェハ製造国
TW
Our rad hard NOR flash, first in its family from Infineon, offers the highest performance, density, radiation, and single event effects (SEE) performance for space FPGA boot code and satellite configuration image storage.NOTE:  This part is superseded by 5962F2122202VYC

特長

  • 512 Mbit density, QSPI at 133 MHz
  • 10k cycle write/ infinite read endurance
  • 10-year data retention @ 125ºC
  • 1.8 V / 3.3 V I/O support
  • 68-pin CQFP package
  • DLAM qualified 5962 coming soon
  • Radiation performance
  • TID > 300krad
  • SEU IMMUNE
  • SEL > 80 LET MeV.cm2/mg [LET]
  • SEFI 2.77e-5 err/dev.day

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ