CYRS1544AV18-250GCMB
Active and preferred

CYRS1544AV18-250GCMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYRS1544AV18-250GCMB
CYRS1544AV18-250GCMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CYRS1544AV18-250GCMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US
インフィニオンの72 Mb Quad Data Rate (QDR®)-II+、CYRS154xシリーズは、インフィニオンのRADSTOP™テクノロジーを使用して設計された高性能の同期パイプラインSRAMです。72 Mb QDR®-II+メモリは、x18/x36および2ワード/4ワードのデータ バス構成で利用でき、高速キャッシュ アプリケーションに低遅延とランダム メモリ アクセス機能を提供します。インフィニオンの耐放射線性メモリはQML-V認定を受けており、過酷な環境における信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。当社のRADSTOP™メモリ ソリューションは、サイズ、重量、電力 (SWaP) の利点と設計の柔軟性を高めながら、システム全体のコンピューティングの限界を高めます。インフィニオンの最先端RADSTOP™テクノロジーは、独自の設計とプロセス強化技術により耐放射線性が強化されています。注: この製品は5962F1120201VXAに置き換えられました。

特長

  • 72 Mbのメモリ容量、2M x36 2ワード バースト モード
  • 250 MHz > 周波数/ 36 Gbpsスループット
  • 2つの独立した単方向データポート
  • ダブルデータレート (DDR) ポート
  • 出力インピーダンス整合 I/P
  • メモリコアのビットインターリーブ
  • 1.5 V ~ 1.8 V HSTL I/O 信号規格
  • 1.7 V~1.9 Vの動作電圧範囲
  • –55°C ~ +125°Cの軍用温度グレード
  • 165ボール セラミック CGA (CCGA)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ