CYPM1011-24LQXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPM1011-24LQXIT

The simplest USB-C HV MCU with USB PD sink, including moist detection

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPM1011-24LQXIT
CYPM1011-24LQXIT


製品仕様情報

  • GPIO
    12
  • SRAM
    8 KB
  • USB 規格
    USB-PD 3.2
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    N
  • アプリケーション
    Home appliances, Smart speakers, Personal care solutions, Power tools
  • ソフトウェアツール
    ModusToolbox™
  • バッテリーシリーズ
    1S to 5S
  • パッケージタイプ
    24-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ PMG1-S0
  • フラッシュ
    64 KB
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0/M0+
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~21.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    MCU with integrated analog and digital peripherals
  • 製品カテゴリ
    High Voltage MCUs

OPN
CYPM1011-24LQXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH,TW
ウェハ製造国
US
EZ-PD™ PMG1-S0 CYPM1011-24LQXIT is the tape and reel packing type option belonging to the PMG1-S0 family. It includes two configurable serial communication blocks (SCB0 and SCB1) that can be configured as I2C, SPI, or UART. The SCBs are configured using a simple GUI configuration tool available in ModusToolbox™. 

特長

  • USB-C support and USB PD support
  • Moisture detection
  • Programmable MCU
  • Integrated legacy charging block
  • Apple charge and QC sink support
  • Integrated current sense block
  • Integrated 8-bit ADC for voltage monitoring
  • System-level fault protection including
  • Clocks and oscillators
  • System-level ESD protection
  • 24QFN package
  • Packing type: tape and reel
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ