# ポート数Dual
-
GPIO20
-
SRAM16 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションDesktops, Notebooks
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ52-lead QFN
-
ファミリーEZ-PD™ CCG8 CFP
-
フラッシュ256 KByte
-
プロセッサ タイプArm® Cortex® M0+
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲4 V~28 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明Dual-port USB-C Power Delivery (PD) controller
-
製品カテゴリPD controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPD822952LQXIXQLA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-52 (002-37974) |
| 梱包サイズ | 3640 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-52 (002-37974) |
| 梱包サイズ | 3640 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB Type-C and Power Delivery 28 V
- Thunderbolt, DisplayPort Alternate Mode
- 32-bit, 48 MHz ARM® Cortex®-M0 Plus
- Integrated load switch 5 V/3 A
- VBUS Fault OVP, OCP, RCP and OTP
- Integrated 3:1 SBU Muxes
- 20 GPIOs
- 3x I²C
- HW Authentication
- 52-QFN, 5x8 mm, 0.4 mm pitch
利点
- Integrated Dual port USB PD controller
- Ideal for DRP solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.