CYPD8129-52LQXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD8129-52LQXI

USB-C power delivery solution for PC Host EPR (up to 28 V)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD8129-52LQXI
CYPD8129-52LQXI


製品仕様情報

  • # ポート数
    Single
  • GPIO
    20
  • SRAM
    16 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.2
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Desktops, Notebooks
  • ソフトウェアツール
    ModusToolbox™
  • パッケージタイプ
    52-lead QFN
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG8 CFP
  • フラッシュ
    256 KByte
  • プロセッサ タイプ
    Arm® Cortex® M0+
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~28 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    Single-port USB-C Power Delivery (PD) controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD812952LQXIXQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-52 (002-37974)
梱包サイズ 3640
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-52 (002-37974)
梱包サイズ 3640
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
EZ-PD™ CCG8_CFP is a single-port USB-C Power Delivery controller which provides a complete USB Type-C and USB Power Delivery port control solution for DRP host platforms. CCG8_CFP devices are available in a 52-lead QFN package that is compliant with the common footprint package.

特長

  • USB Type-C and Power Delivery 28 V
  • Thunderbolt, DisplayPort Alternate Mode
  • 32-bit, 48 MHz ARM® Cortex®-M0 Plus
  • Integrated load switch 5 V/3 A
  • VBUS Fault OVP, OCP, RCP and OTP
  • Integrated 3:1 SBU Muxes
  • 20 GPIOs
  • 3x I²C
  • HW Authentication
  • 52-QFN, 5x8 mm, 0.4 mm pitch

利点

  • Integrated Single port USB PD controller
  • Ideal for DRP solution

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ