CYPD7198-39BFXS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# ポート数Single
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションRSE
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ39-lead LGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG7SAF
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプArm® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4 V~24 V
-
温度グレードAutomotive Grade-S
-
製品の説明Automotive single-port USB Type-C PD with a buck-boost controller and FETs
-
製品カテゴリPD controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPD719839BFXSXQLA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3200 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3200 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Supports 1 USB PD port
- Compliant with USB PD 3.1 with PPS
- Configurable resistors Rp and Rd
- Integrated 100 mW VCONN power supply
- 1x buck boost controller + 2x FETs
- 1x legacy/proprietary charging block
- Sytem-level fault protection
- Integrated oscillator
- Up to 13 GPIOs
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0 CPU
- 39-pin LGA, wettable flank, AEC-Q100
- Packing: tray
利点
- Dynamic load-sharing algorithm
- Multi-step output power throttling
- Moisture detection
- Programmable MCU, Flash, GPIOs and LIN
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.