GPIO6
-
SRAM8 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.1
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETN
-
アプリケーションNotebook / PC Power Adapter
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ SDK
-
パッケージタイプ16-pin SOIC
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG3PA
-
フラッシュ64 KByte
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3 V~24.5 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明USB Type-C Port Controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPD3174-16SXQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) | |
| 梱包サイズ | 1440 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) |
| 梱包サイズ | 1440 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.