これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CYPAP111A3-10SXQ
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CYPAP111A3-10SXQ

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPAP111A3-10SXQ
CYPAP111A3-10SXQ


製品仕様情報

  • USB 規格
    USB-PD 2.0
  • VBUS短絡保護
    N
  • VCONN FET
    N
  • アプリケーション
    USB-C PD chargers and adapters
  • ソフトウェアツール
    EZ-PD™ Configuration, PSoC™ Creator
  • パッケージタイプ
    10-pin SOIC
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ PAG1P
  • フライバック コンバーター タイプ
    Secondary-controlled AC/DC flyback
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.5 V~22 V
  • 温度グレード
    Extended Industrial
  • 製品の説明
    Primary side startup controller
  • 製品カテゴリ
    AC-DC DC-DC PD solutions

OPN
CYPAP111A3-10SXQ
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-10 (002-26358)
梱包サイズ 4850
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-10 (002-26358)
梱包サイズ 4850
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ