CYAT81658-100AS48
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYAT81658-100AS48

Evaluation board for ISOFACE™ ISO2H823V2.5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYAT81658-100AS48
CYAT81658-100AS48


製品仕様情報

  • CAPSENSE™ ボタン
    Yes
  • CAPSENSE™
    Yes
  • ウェイクアップ ボタン サポート
    No
  • ジェスチャー
    Yes
  • センサーピン数
    48
  • パッケージ
    100-pin TQFP
  • ファミリー
    TSG6_L
  • 厚いオーバーレイ/厚い手袋のサポート
    Yes
  • 指の数
    10
  • 薄い手袋タッチ対応
    Yes
  • 防水
    Yes

OPN
CYAT81658-100AS48
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYAT81658-100AS48 is an Electronics Council (AEC) Q100 qualified Multi-touch Capacitive touchscreen controller part of the PSOC™ Automotive Multitouch Gen6L. It comes in a PG-TQFP-100 package and supports screen sizes up to 8.5''. The touch controller provides a fast refresh rate up to 250Hz, supports water rejection, wet finger and thick gloves tracking. It incorporates Low power CAPSENSE™ wake-up button ith a consumption lower than <50 -uA.

特長

  • 2.5 kV galvanic isolation
  • 8-ch high side power-switch for loads up to 0.6 A
  • Integrated protection including current limitation, overtemperature and active output clamp
  • Complete system integration
  • Comprehensive 10-fold diagnostics
  • UL508 and CSA22.2 No. 14 certified

利点

  • High system robustness
  • Proven lowest field failure rates
  • Low demand for PCB space and low BOM count
  • Quick and target oriented maintenance
  • Supports quick commissioning of production
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ