CY9AF311LAPMC1-G-MNE2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY9AF311LAPMC1-G-MNE2

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9AF311LAPMC1-G-MNE2
CY9AF311LAPMC1-G-MNE2
個.


製品仕様情報

  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM3 CY9AFx1xL/M/N
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V

OPN
CY9AF311LAPMC1-G-MNE2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ