CY9AF116NAPMC-GNE2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY9AF116NAPMC-GNE2

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9AF116NAPMC-GNE2
CY9AF116NAPMC-GNE2
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    N/A
  • 20年寿命
    Yes
  • Currently planned availability until at least
    Nov 2031
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM3 CY9AFx1xL/M/N
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    N/A
  • 発売日
    Nov 2011

OPN
CY9AF116NAPMC-GNE2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-100 (002-11500)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,JP
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-100 (002-11500)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,JP
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ