ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
ADCモジュール数1
-
BLE RX感度-95 dBm
-
BLEの最大データ速度2 MBit/s
-
BLE対応周波数帯2.40 GHz
-
BLE電源出力4 dBm
-
CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPUARM Cortex-M4
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(1,12-bit @ 200 ksps)
-
DMAチャネル32
-
Frequency (最大)150 MHz
-
FS-USBNone
-
GPIO78
-
I/Oピン78
-
I/Oピン (Smart)16
-
I2S1
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行Y
-
PDM-PCM2
-
PSGに発行Y
-
SRAM288 KByte
-
オペアンプ2
-
クアッドSPIY
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック9
-
セカンダリ コアARM Cortex-M0
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック32
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 63
-
フラッシュ1024 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック12
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~3.6 V
-
暗号化アクセラレータN/A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C6347BZI-BLD33 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WFBGA-116 (002-16574) | |
| 梱包サイズ | 364 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WFBGA-116 (002-16574) |
| 梱包サイズ | 364 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.