ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1000 ksps)
-
ADCモジュール数1
-
CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPUARM Cortex-M3
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(1, 8-bit @ 8 msps)
-
DMAチャネル24
-
EEPROM2 KByte
-
EEPROMエミュレーションYes
-
ETMNo
-
Frequency (最大)80 MHz
-
GPIO62
-
I/Oピン (SIO)8
-
I2C1
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SPI0
-
SRAM64 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USB I/O (USB入出力)2
-
USBタイプFull-Speed
-
アナログ ブロック (Programmable)0
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成Y
-
コンパレーター10
-
デジタル フィルター ブロック0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 52LPxxx
-
フラッシュ256 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック24
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
昇圧コンバータ (V)0.5 V
-
開発ソフトウェアPSoC Creator
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C5266FNI-LP205T | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLCSP-100 (001-88034) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-100 (001-88034) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.