これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY8C4A45FNI-483T
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4A45FNI-483T

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4A45FNI-483T
CY8C4A45FNI-483T


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DMAチャネル
    8
  • EEPROM
    0 KByte
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/Oピン (SIO)
    0
  • I/Oピン (Smart)
    8
  • JTAGとSi ID
    0x1C0311AC
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    4 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Universal)
    1
  • オペアンプ
    4
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    N
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    3
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Analog Coprocessor
  • フラッシュ
    32 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    2

OPN
CY8C4A45FNI-483T
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-45 (002-24003)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-45 (002-24003)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ