ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
CAN0
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUARM Cortex-M0
-
ECONo
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO24
-
LCD直接駆動Yes
-
LPコンパレータ2
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SCBブロック2
-
SRAM4 KByte
-
TCPWMブロック4
-
USBタイプNone
-
WCONo
-
オペアンプ1
-
コンパレーター12
-
スマートIO0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4200
-
フラッシュ32 KByte
-
フルスピードUSB0
-
ユニバーサルデジタルブロック4
-
リードボール仕上げNiPdAuAg
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
|
OPN
|
CY8C4245PVA-482Z |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 705 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 705 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Frequency up to 48MHz
- Flash 32KB
- SRAM 4KB
- 12 BIT SAR ADC (1000 Ksps)
- 24 GPIOs, 24xSCB Blocks
- Direct LCD Drive
- Temperature: -40 to +125C
- Package: 28-SSOP
利点
- Low-power compute & integration
- Differentiated Touch HMI features in MCU
- Supports resistive and current sensing
- High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
- Increased security w/ encryption support
- Easy-to-use software for prototyping app
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.