CY8C4045LQE-S413
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4045LQE-S413

PSOC™ 4 is a scalable and reconfigurable platform architecture for a family of programmable embedded system controllers
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4045LQE-S413
CY8C4045LQE-S413
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    34
  • LCD直接駆動
    No
  • SRAM
    4 KByte
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    2
  • スマートIO
    0
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    5
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ
    32 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4045LQES413XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-36765)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2024
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-40 (002-36765)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2024
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
Automotive PSOC™ 4100S Plus extends the PSOC™ 4 S Series and is a combination of a microcontroller with standard communication and timing peripherals, a capacitive touch-sensing system (CAPSENSE™) with best-in-class performance, programmable general-purpose continuous-time and switched-capacitor analog blocks, and programmable connectivity.

特長

  • 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • AEC-Q100 qualified
  • Up to 34 programmable GPIO pins
  • Up to 32 KB flash/4 KB of SRAM
  • CSD capacitive sensing
  • LCD drive capability on GPIO
  • Temperature: -40°C to +125°C
  • Up to 2 SCBs and 5 TCPWM blocks

利点

  • Wide Operating temperature: -40 to +125C
  • Programmable analog
  • Digital flexibility
  • CAPSENSE HMI capabilities
  • Small form factor and package option
  • Automotive reliability and qualification
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ