ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
CAPSENSE™No
-
CPUARM Cortex-M0+
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO54
-
LCD直接駆動Yes
-
SRAM16 KByte
-
USBタイプNone
-
オペアンプ2
-
コンパレーター12
-
スマートIO24
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4100S Plus
-
フラッシュ128 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げPure Sn
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4147LQSS285XQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-31760) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-31760) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
特長
- 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 最大128 KBフラッシュ加速器付き
- 最大16 KB SRAM、8チャネルDMA
- 12ビット1 Msps SAR ADC、差動/単端
- 2つのオペアンプ、Deep Sleep対応
- 2つの低消費比較器、Deep Sleep
- 5つのSCB:I2C、SPI、UART、LIN
- CAN 2.0B、ISO-11898-1準拠
- 8×16ビットタイマ/PWM
- CAPSENSE CSD、>5:1 SNR、防水
- GPIOでLCDセグメント駆動
- Deep Sleep、2.5 μAデジタル電流
利点
- 48 MHz CPUで高速制御
- 高速フラッシュ/SRAMで実行効率向上
- DMAでCPU負荷軽減
- 12ビットADCで高精度センシング
- オペアンプ/比較器でアナログ設計
- Deep Sleepで待機電力削減
- 多SCBで接続容易
- CANで車載ネットワーク対応
- PWM/タイマで精密制御
- CAPSENSEで信頼性タッチ
- LCD駆動で表示統合簡単
- 超低消費で電池長寿命
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.