CY8C4147LQI-T463
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4147LQI-T463

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LQI-T463
CY8C4147LQI-T463


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • AECQが利用可能
    No
  • ASIL/SIL対応
    Class B
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    8
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/Oピン (Smart)
    8
  • I/Oピン
    37
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    0
  • SRAM
    32 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    0
  • オンチップクロック生成
    N
  • クアッドSPI
    Y
  • コミュニケーション インターフェース
    Two I2C/SPI/UART, Three UART
  • コンパレーター1
    0
  • シリアル通信ブロック
    5
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    6
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4100T Plus
  • フラッシュ
    128 KByte
  • マルチセンス
    N
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 暗号化アクセラレータ
    N
  • 浮動小数点ユニット
    N
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Inductive sensing, liquid sensing, hover touch
  • 連続時間ブロック
    0
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
CY8C4147LQIT463XQSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-57280)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-57280)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ