CY8C4147LQE-HVS036T

CY8C4147LQE-HVS036T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LQE-HVS036T
CY8C4147LQE-HVS036T


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY8C4147LQE-HVS036Tは高電圧車載用マイクロコントローラで、48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU、128 KBフラッシュ、16 KB SRAMを搭載。12ビットSAR ADC、2つのオペアンプ、低消費コンパレータ、PWM、LIN/CXPIトランシーバ、Smart I/Oロジックを統合。12 Vまたは24 Vバッテリー駆動、3.3 V出力最大60 mA、42 Vまで耐圧。AEC-Q100認証取得で自動車HMI、車体、パワートレイン用途に最適。

特長

  • 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ
  • 128 KBフラッシュ, 16 KB SRAM, ECC
  • 8×16ビットタイマ/カウンタ/PWM
  • 4×SCB: I2C, SPI, UART, LIN
  • LIN/CXPIトランシーバ内蔵
  • 3.3 V/5 V, 最大60 mAレギュレータ
  • ディープスリープ, 最小25 µA
  • 最大47 GPIO, プログラム可能
  • CAPSENSE™ブロック, SNR>5:1
  • 電源3.6 V~28 V(最大42 V)
  • 安全: ECC, ウォッチドッグ, 電源監視

利点

  • 48 MHz CPUで高速動作
  • 12ビットADCで高精度センシング
  • ECCメモリで信頼性向上
  • 柔軟なタイマで制御容易
  • 多SCBで多様な通信対応
  • LIN/CXPI内蔵で部品削減
  • 3.3 V/5 Vで設計柔軟
  • ディープスリープで省電力
  • プログラムGPIOで設計簡単
  • CAPSENSE™で確実なタッチ
  • 広電源範囲で過酷環境対応
  • 安全機能で信頼性強化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ