| 推奨 | |
|
OPN
|
CY8C4147LDEHVS104TXUMA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-34266) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-34266) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ
- 128 KBフラッシュ, 16 KB SRAM, ECC
- 8×16ビットタイマ/カウンタ/PWM
- 4×SCB: I2C, SPI, UART, LIN
- LIN/CXPIトランシーバ内蔵
- 3.3 V/5 V, 最大60 mAレギュレータ
- ディープスリープ, 最小25 µA
- 最大47 GPIO, プログラム可能
- CAPSENSE™ブロック, SNR>5:1
- 電源3.6 V~28 V(最大42 V)
- 安全: ECC, ウォッチドッグ, 電源監視
利点
- 48 MHz CPUで高速動作
- 12ビットADCで高精度センシング
- ECCメモリで信頼性向上
- 柔軟なタイマで制御容易
- 多SCBで多様な通信対応
- LIN/CXPI内蔵で部品削減
- 3.3 V/5 Vで設計柔軟
- ディープスリープで省電力
- プログラムGPIOで設計簡単
- CAPSENSE™で確実なタッチ
- 広電源範囲で過酷環境対応
- 安全機能で信頼性強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.