CY8C4145LQI-PS433
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4145LQI-PS433

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4145LQI-PS433
CY8C4145LQI-PS433
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DMAチャネル
    8
  • EEPROM
    0 KByte
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    38
  • I/Oピン (SIO)
    0
  • I/Oピン
    38
  • I/Oピン (Smart)
    8
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    4 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Universal)
    1
  • オペアンプ
    4
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    N
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    3
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ
    32 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    2

OPN
CY8C4145LQI-PS433
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-57280)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-57280)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ