CY8C4127LCE-HV413
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4127LCE-HV413

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4127LCE-HV413
CY8C4127LCE-HV413


製品仕様情報

  • 1620ビット精度ΔΣ ADC
    2
  • AECQが利用可能
    Yes
  • CAN-FD
    No
  • ECC付きSRAM
    8 KByte
  • ECC付きコード フラッシュ
    128 KByte
  • ECC付きデータ フラッシュ
    8 KByte
  • GPIO
    9
  • LINコントローラー
    Yes
  • SCBブロック
    1
  • TCPWMブロック
    4
  • イソUART
    No
  • デジタルチャネル
    4
  • ファミリー
    PSOC™ 4 HVPA-144K
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 対象アプリケーション
    IBS
  • 温度
    - 40°C - + 125°C
  • 隠れ
    No
  • 高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)
    Yes
  • 高電圧測定 Ios (HV分圧器付)
    2
  • 高電圧測定精度(HV分周器付き)
    0.1 %

OPN
CY8C4127LCE-HV413
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
CY8C4127LCE-HV413はISO 26262準拠のマイクロコントローラで、PSOC™ 4 HVPA-144Kファミリーに属し、自動車バッテリーセンサー用途向けに設計されています。128 KBコードフラッシュ、8 KBデータフラッシュ、8 KB SRAM(ECC対応)、2つの16–20ビットΔΣ ADCによる0.1%高電圧測定精度、2つの高電圧測定チャネルと4つのデジタルチャネルを備えています。LDOとLIN PHYを含む高電圧サブシステムを統合し、LIN通信に対応。-40°C~+125°Cで動作し、AEC-Q100認証取得。

特長

  • 32ビットArm Cortex-M0+ CPU最大48 MHz
  • 最大128 KBコードフラッシュECC付
  • 最大8 KBデータフラッシュECC付
  • 最大8 KB SRAM ECC付
  • 2つの高精度ΔΣ ADC(16-20+ビット)
  • 電流・電圧チャンネル高電圧分圧器付
  • LINトランシーバLIN 2.2A対応
  • 3.6 V~28 Vバッテリー、最大42 V対応
  • ISO 26262準拠、ASIL C/B安全機能
  • メモリ保護ユニット、ウィンドウWDT
  • 4つの16ビットタイマー/カウンタ/PWM
  • 柔軟なI2C、SPI、UART、LIN Slave通信

利点

  • 高速CPUで迅速な処理
  • ECCメモリでデータ信頼性向上
  • 高精度ADCで正確な計測
  • 高電圧分圧器でバッテリー直測
  • LINトランシーバで車載ネット簡易化
  • 広電圧範囲で車載電池対応
  • 安全準拠で信頼運用
  • WDTで故障検出強化
  • 多タイマーで柔軟制御
  • 柔軟通信で設計簡素化
  • 保護機能で外部部品削減
  • 低消費電力で電池寿命延長

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ