1620ビット精度ΔΣ ADC2
-
AECQが利用可能Yes
-
CAN-FDNo
-
ECC付きSRAM4 KByte
-
ECC付きコード フラッシュ64 KByte
-
ECC付きデータ フラッシュ8 KByte
-
GPIO9
-
LIN1
-
LINコントローラーYes
-
SCBブロック1
-
TCPWMブロック4
-
イソUARTNo
-
デジタルチャネル4
-
パッケージTray
-
ファミリーPSOC™ 4 HVPA-144K
-
分類ISO 26262-compliant
-
対象アプリケーションIBS
-
温度- 40°C - + 125°C
-
隠れNo
-
電圧測定精度0.15 %
-
高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)Yes
-
高電圧測定 Ios (HV分圧器付)2
-
高電圧測定精度(HV分周器付き)0.15 %
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4126LCEHV423XQSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) | |
| 梱包サイズ | 980 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
特長
- Max CPU speed at 24 MHz
- 64 KB Code Flash with ECC
- 8 KB Data Flash with ECC
- 4 KB SRAM with ECC
- 2 High voltage measurement Ios
- 0.15% Voltage measurement accuracy
- 4 TCPWM blocks
- 1 SCB blocks
- 8 GPIO Pins
- Operating Temperature: -40 to +125°C
利点
- Small footprint solution for IBS
- +/-300 mV input shunt base current sense
- +/- 0.3 % current sensing accuracy
- Automatic gain control amplifier
- Up to +/-0.1 % voltage sensing accuracy
- Integrated LIN tranceiver
- Direct input support from 12 V battery
- ISO26262 ASIL-C support
- Automotive quality software support
- Arm® Cortex®-M0+ CPU with DMA controller
- 128 KB Code / 8 KB Data Flash with ECC
- Temperature and diagnostic channels
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.