|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- AEC-Q100 qualified
- Frequency upto 24 MHz
- Flash 32KB
- SRAM 4 KB
- CAPSENSE™
- 12 BIT SAR ADC (806 Ksps)
- 51 GPIOs, 24xSCB Blocks
- Direct LCD Drive
- Temperature: -40 to +85C
- Package: PG-TQFP-64
利点
- Low-power compute & integration
- Differentiated Touch HMI features in MCU
- Supports resistive and current sensing
- High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
- Increased security w/ encryption support
- Easy-to-use software for prototyping app
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.