CAPSENSE™Y
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO34
-
SRAM4 KByte
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック2
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック5
-
フラッシュ32 KByte
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4025LQAS413XQLA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (002-36765) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-36765) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- AEC-Q100 qualified
- Up to 34 programmable GPIO pins
- Up to 32 KB flash/4 KB of SRAM
- CSD capacitive sensing
- LCD drive capability on GPIO
- Temperature: -40°C to +125°C
- Up to 2 SCBs and 5 TCPWM blocks
利点
- Wide Operating temperature range : -40 to +125°C
- Porgrammable analog & digital flexibility
- CAPSENSE HMI capabilities
- Small form factor and package option
- Automotive reliability and qualification
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.