CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M0+
-
DMAチャネル0
-
EEPROM0 KByte
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO27
-
I/Oピン27
-
I/Oピン (SIO)0
-
I/Oピン (Smart)16
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SRAM2 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ0
-
オンチップクロック生成 (PLL)N
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック2
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック5
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 4000S
-
フラッシュ16 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック0
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4024AXI-S402 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-32 (51-85088) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-32 (51-85088) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.