CY8C4014LQI-412T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4014LQI-412T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4014LQI-412T
CY8C4014LQI-412T


製品仕様情報

  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    0
  • EEPROM
    0 KByte
  • Frequency (最大)
    16 MHz
  • GPIO
    20
  • I/Oピン (SIO)
    0
  • I/Oピン
    20
  • JTAGとSi ID
    0x0A471193
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • SRAM
    2 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • オペアンプ
    0
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    N
  • コンパレーター1
    1
  • シリアル通信ブロック
    1
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    1
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4000
  • フラッシュ
    16 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    NiPdAuAg
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    0

OPN
CY8C4014LQI-412T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ