CY8C21334B-24PVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C21334B-24PVXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C21334B-24PVXI
CY8C21334B-24PVXI
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAPSENSE™ IO
    12
  • CAPSENSE™
    Y
  • CAPSENSE™の種類
    CapSense Plus
  • CAPSENSE™チャネル
    1
  • CAPSENSE™技術
    CSD
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    12
  • I/Oピン
    12
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • PWM
    HW
  • SmartSense 有効
    Y
  • SPI
    0
  • SRAM
    0.5 KByte
  • UARTインターフェース
    0
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Programmable)
    1
  • オペアンプ
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART
  • コンパレーター1
    0
  • スライダー
    2
  • タイマ/カウンタ
    0
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 21x34
  • フラッシュ
    8 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    3
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.4 V~5.25 V
  • 耐水性
    Y
  • 近接検知
    Y
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C21334B-24PVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-20 (51-85077)
梱包サイズ 1320
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-20 (51-85077)
梱包サイズ 1320
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ