ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
-
CAPSENSE™ IO12
-
CAPSENSE™Y
-
CAPSENSE™の種類CapSense Plus
-
CAPSENSE™チャネル1
-
CAPSENSE™技術CSD
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)12 MHz
-
GPIO16
-
I/Oピン16
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
PWMHW
-
SmartSense 有効N
-
SPI0
-
SRAM0.5 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)1
-
オペアンプ0
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター10
-
スライダー2
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ8 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック3
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲4.75 V~5.25 V
-
耐水性Y
-
近接検知Y
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
|
OPN
|
CY8C21334-12PVXET |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-20 (51-85077) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-20 (51-85077) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 8ビットHarvardアーキテクチャCPU最大12 MHz
- 4つのアナログ/デジタル構成ブロック
- 最大10ビットADC、DAC基準付き比較器2基
- I2C、SPI、UART、PWM、CRC、PRS対応
- 柔軟なアナログMUX、内部1.3 V基準
- 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM、EEPROMエミュ
- インシステム書込、部分フラッシュ更新
- ピン駆動:25 mAシンク、10 mAドライブ
- 動作電圧:4.75 V~5.25 V
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- スリープ/ウォッチドッグタイマ、低消費電力
- 内蔵24 MHz発振器、外部最大24 MHz
利点
- カスタム周辺回路を実現
- 外付け部品を削減
- 静電容量タッチ対応
- 柔軟なI/Oで多用途に対応
- 広温度範囲で安定動作
- 高速インシステム書込/更新
- 低消費電力で電池長持ち
- 多様な通信で設計容易
- 高性能アナログでセンサ対応
- フラッシュ高耐久で頻繁更新可
- プログラマブル駆動で多負荷対応
- タイマ/ウォッチドッグで安全性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.