CY8C20636A-24LTXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C20636A-24LTXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C20636A-24LTXIT
CY8C20636A-24LTXIT


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAPSENSE™ IO
    33
  • CAPSENSE™
    Y
  • CAPSENSE™の種類
    CapSense
  • CAPSENSE™チャネル
    1
  • CAPSENSE™技術
    CSA&CSD
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    36
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • PWM
    SW
  • SmartSense 有効
    Y
  • SPI
    1
  • SRAM
    1 KByte
  • UARTインターフェース
    0
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI
  • コンパレーター1
    0
  • スライダー
    6
  • タイマ/カウンタ
    3
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 20xx6A
  • フラッシュ
    8 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 耐水性
    Y
  • 近接検知
    N
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C20636A-24LTXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ