CY7S1061G30-10BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7S1061G30-10BVXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7S1061G30-10BVXIT
CY7S1061G30-10BVXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7S1061G30-10BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
The CY7S1061G30-10BVXIT is a 16-Mbit asynchronous SRAM organized as 1,048,576 × 16, with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C and supports 10 ns access time. PowerSnooze Deep-Sleep mode retains data with IDS ≤ 22 µA, and ISB2 standby is 30 mA max. This ordering is a Pb-free 48-ball VFBGA, tape-and-reel device for industrial systems.

特長

  • 1 M x 16-bit SRAM organization
  • 10 ns address access (tAA)
  • Embedded ECC corrects 1-bit errors
  • ERR pin flags ECC correction event
  • Deep Sleep current 22 µA max
  • Deep Sleep retains data (PowerSnooze)
  • 1.0 V data retention capability
  • Byte writes via BHE/BLE signals
  • Tri-state I/O supports bus sharing
  • Read cycle time tRC = 10 ns
  • Write cycle time tWC = 10 ns
  • VCC stable to 1st access: 100 µs

利点

  • 10 ns access cuts memory latency
  • ECC improves data integrity
  • ERR pin enables fast fault debug
  • 22 µA Deep Sleep saves energy
  • Data retention preserves state
  • 1.0 V retention eases backup
  • Byte writes reduce bus bandwidth
  • Tri-state I/O eases bus multiplex
  • 10 ns tRC supports fast reads
  • 10 ns tWC supports fast writes
  • 100 µs startup enables quick boot
  • x16 SRAM fits 16-bit processors

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ