これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY7C65620-56LTXI
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY7C65620-56LTXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C65620-56LTXI
CY7C65620-56LTXI


製品仕様情報

  • # of US ports
    1
  • DSポートの#
    2
  • USB スピード
    480 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 HS
  • アプリケーション
    Keyboard hubs, Docking stations, Standalone hubs, Smart TVs, Medical and healthcare devices
  • パッケージタイプ
    56-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ HX2LP
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.15 V~3.45 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 特長
    LEDs, OVR, PWR
  • 製品の説明
    Low Power USB 2.0 Hub Controller
  • 製品カテゴリ
    Hub Controllers

OPN
CY7C65620-56LTXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (51-85187)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (51-85187)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ