CY7C65211A-24LQXS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C65211A-24LQXS

Automotive-grade USB serial single-channel (UART/I2C/SPI) bridge with CAPSENSE™, BCD and RS485 support in tray packing

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C65211A-24LQXS
CY7C65211A-24LQXS


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 FS
  • アプリケーション
    Automotive Infotainment system
  • パッケージタイプ
    24-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ Serial Bridge Controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Automotive Grade-S
  • 製品の説明
    USB-Serial single-channel (UART/I2C/SPI) bridge with CAPSENSE™ and BCD
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C65211A24LQXSXQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
A full speed USB to UART/I2C/SPI controller compliant BC1.2, integrating flash memory, voltage regulator and oscillator. It supports bus-powered and self-powered modes and can enable efficient system power management with suspend and remote wake-up signals.

特長

  • USB 2.0-complaint, full-speed (12 Mbps)
  • Single-channel configurable SPI I2C UART
  • CAPSENSE™
  • Ten general-purpose I/O (GPIO) pins
  • 512 byte flash memory
  • Configuration utility (Windows)
  • Driver support for VCOM and DLL
  • Integrated 48-MHz clock oscillator
  • Bus- & self-powered configurations
  • Operating voltage: 1.71 to 5.5 V
  • Operating temperature: –40 °C to 105 °C
  • 24-pin QFN, tray

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ