Currently planned availability until at least2031
-
ECCY
-
Frequency933 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-IV
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングY
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-IV
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.26 V~1.34 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)8
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C4142KV13-933FCXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) | |
| 梱包サイズ | 60 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) |
| 梱包サイズ | 60 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144-Mbit QDR-IV XP SRAM
- Total RTR 2132 MT/s
- Max operating frequency 1066 MHz
- Dual independent bidir DDR ports
- Single DDR addr bus, SDR control
- Eight banks, 1 access/bank/cycle
- Two-word burst for all accesses
- On-die termination, programmable
- ZQ self-cal output impedance
- Bus inversion for addr/data buses
- Address parity with PE# error flag
- On-chip ECC, SER <0.01 FIT/Mb
利点
- 2132 MT/s boosts random throughput
- 1066 MHz enables low-latency ops
- Concurrent reads/writes on 2 ports
- Shared addr bus reduces routing
- 8 banks sustain high transaction rate
- 2-word burst improves data bandwidth
- ODT eases signal integrity design
- ZQ cal keeps stable I/O margins
- Bus inversion cuts SSN and power
- Parity flag speeds fault isolation
- ECC reduces soft-error data faults
- <0.01 FIT/Mb improves reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.