ECCY
-
Frequency933 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-IV
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングY
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-IV
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.26 V~1.34 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)8
|
OPN
|
CY7C4122KV13-933FCXC |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.