Currently planned availability until at least2031
-
ECCY
-
Frequency933 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-IV
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングY
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-IV
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.26 V~1.34 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)8
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C4042KV13-933FCXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) | |
| 梱包サイズ | 600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-361 (001-70319) |
| 梱包サイズ | 600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 72-Mbit synchronous SRAM
- 2132 MT/s random transaction rate
- 1066 MHz max operating frequency
- Read latency: 8 clock cycles
- Write latency: 5 clock cycles
- Dual bidirectional DDR data ports
- DDR address, SDR control signaling
- 8 internal banks, 1 access/bank
- Two-word burst on all accesses
- On-die termination (ODT)
- Address and data bus inversion
- On-chip ECC + address parity
利点
- Handles high-bandwidth workloads
- Enables 1066 MHz high-speed access
- Predictable 8-cycle read timing
- Short write latency reduces stalls
- Full-duplex read/write bandwidth
- Shared addr bus simplifies routing
- Banking sustains parallel accesses
- Burst-2 improves bus efficiency
- ODT improves signal integrity
- Bus inversion cuts SSN and EMI
- ECC improves data reliability
- Parity helps catch addr faults
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.