ECCN
-
Frequency450 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャDDR-II+ CIO, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーDDR-II+ CIO, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C2670KV18-450BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 105 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144-Mbit (4 M × 36) DDR II+ SRAM
- 550 MHz clock, 1100 MHz data rate
- Two-word burst architecture
- 2.5-cycle read latency (DOFF high)
- DDR I mode, 1-cycle latency (DOFF low)
- Two input clocks K/K (DDR timing)
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- QVLD pin flags valid read data
- On-die termination for D,BWS,K/K
- ZQ pin sets output impedance (RQ)
- Byte write via BWS[3:0]
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High bandwidth at 550 MHz clocking
- Burst reduces address bus toggling
- Select latency to fit timing margin
- Precise DDR timing with K/K clocks
- CQ/CQ simplifies receiver capture
- QVLD cuts read timing uncertainty
- ODT removes external term resistors
- Fewer parts lowers BOM and area
- ZQ tracking improves signal integrity
- Byte writes ease RMW and save cycles
- Posted-write avoids read/write clash
- JTAG speeds board test and debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.