ECCN
-
Frequency333 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C2642KV18-333BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ two-word burst arch
- 2.0-cycle read latency (DOFF Hi)
- 333 MHz clock; 666 MHz DDR data
- Independent read and write ports
- Concurrent read/write transactions
- ODT on D, BWS, and K/K inputs
- Programmable output impedance (RQ)
- Echo clocks (CQ/CQ) for capture
- QVLD data-valid output indicator
- PLL locks at frequencies to 120 MHz
- Core VDD 1.8 V ±0.1 V
- VDDQ 1.4 V to VDD; VREF 0.68 V
利点
- No bus turnaround, higher throughput
- Burst lowers address bus frequency
- 666 MHz DDR enables high bandwidth
- Separate ports avoid R/W contention
- Concurrency boosts system efficiency
- ODT cuts external resistor BOM
- Programmable RQ improves signal
- Echo clocks ease timing closure
- QVLD simplifies valid-data capture
- PLL improves data placement margin
- 1.8 V core reduces power per bit
- Lower VDDQ can cut I/O power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.