CY7C1615KV18-300BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1615KV18-300BZXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1615KV18-300BZXI
CY7C1615KV18-300BZXI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    300 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1.5

OPN
CY7C1615KV18-300BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1615KV18-300BZXI is a 144-Mbit QDR II synchronous pipelined SRAM (4 M × 36) with separate read and write ports for concurrent transactions. It supports DDR transfers at 666 MHz using a 333 MHz clock and four-word burst operation, with 1.5-cycle read latency when DOFF is high. It operates over the industrial range (TA −40°C to +85°C) from 1.7–1.9 V VDD and 1.4 V to VDD VDDQ in a 165-ball FBGA.

特長

  • Dual R/W ports, no bus turnaround
  • 333 MHz clock, DDR data at 666 MHz
  • Four-word burst per address
  • 1.5-cycle read latency (DOFF=H)
  • 1-cycle read latency (DOFF=L)
  • Single clock mode (tie C/C HIGH)
  • Echo clocks CQ/CQ for data capture
  • PLL locks after 20 us stable clock
  • ZQ+RQ programmable output impedance
  • Byte write via BWS[x:0]
  • 1.7-1.9 V core; 1.4 V-VDDQ I/O
  • IEEE 1149.1 JTAG test access port

利点

  • Eliminates bus turnaround delays
  • High bandwidth with 333 MHz clocks
  • Lower address rate, fewer addr pins
  • Predictable pipeline read timing
  • Optional lower latency QDR I mode
  • Simplifies clocking, less skew risk
  • Echo clocks ease high-speed capture
  • Fast PLL lock speeds system bring-up
  • Impedance match improves signal SI
  • Byte writes avoid read-modify-write
  • Supports 1.5 V or 1.8 V I/O rails
  • Boundary scan speeds PCB test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ