ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャQDR-II
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1614KV18-250BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 525 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 525 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Dual read/write data ports
- 360 MHz clock operation
- DDR I/O, 720 MHz data transfer
- Two-word burst on all accesses
- Two input clocks K and K
- Separate output clocks C and C
- Echo clocks CQ and CQ
- 1.5-cycle read latency (DOFF=1)
- 1-cycle read latency (DOFF=0)
- 1.8 V VDD supply
- VDDQ = 1.4 V to VDD
- IEEE 1149.1-2001 JTAG TAP
利点
- No bus turnaround, more bandwidth
- Concurrent reads and writes
- Fast throughput at 360 MHz
- Echo clocks ease data capture
- C/C clocks reduce skew issues
- Flexible latency eases timing
- PLL improves data placement
- JTAG simplifies board test
- Port selects enable depth scaling
- VDDQ range eases I/O matching
- Defined power-up prevents faults
- Low SER improves data integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.