CY7C1565KV18-450BZI
Active and preferred

CY7C1565KV18-450BZI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1565KV18-450BZI
CY7C1565KV18-450BZI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    450 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2.5

OPN
CY7C1565KV18-450BZI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 136
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 136
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1565KV18-450BZI is a 72-Mbit (2M × 36) 1.8 V QDR II+ synchronous SRAM with separate read and write ports and a four-word burst architecture (2.5-cycle read latency). The -450 speed grade supports up to 450 MHz clocks with DDR transfers, echo clocks (CQ/CQ) and QVLD for data capture, and an on-chip PLL. It supports VDDQ from 1.4 V to VDD and -40°C to +85°C industrial operation.

特長

  • QDR II+ four-word burst
  • Separate read/write data ports
  • DDR I/O on read and write ports
  • 2.5-cycle read latency (DOFF=H)
  • 1-cycle read latency (DOFF=L)
  • 550 MHz maximum clock
  • Data valid 0.45 ns from clock edge
  • Echo clocks CQ/CQ for capture
  • QVLD asserts 0.5 cycle before data
  • Programmable output impedance (RQ)
  • On-chip PLL operates down to 120 MHz
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • No bus turnaround, less contention
  • DDR at 550 MHz boosts bandwidth
  • 4-word burst cuts addr bus rate
  • Selectable latency eases timing
  • 1-cycle mode reduces read delay
  • 0.45 ns valid supports tight timing
  • CQ/CQ simplifies data capture
  • QVLD eases strobe and timing align
  • RQ matching improves signal integrity
  • PLL improves data placement accuracy
  • Depth expansion without wait states
  • JTAG speeds board test and debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ