Frequency333 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーDDR-II CIO
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2M x 36
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1520KV18-333BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 272 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 272 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 72-Mbit DDR-II sync SRAM
- 333 MHz clock, 666 MHz data xfer
- Two-word burst, 1-bit counter
- 1.5-cycle read latency (DOFF HI)
- 1-cycle read latency (DOFF LO)
- Dual input clocks K/K
- Dual output clocks C/C
- Echo clocks CQ/CQ
- Byte write via BWS signals
- ZQ sets output impedance
- PLL runs 120 MHz to fMAX
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High bandwidth at 333 MHz clocks
- Cuts addr bus rate with 2-word burst
- Latency option fits DDR-I/DDR-II
- Improves DDR timing with K/K clocks
- Reduces skew using C/C clocks
- Simplifies capture with CQ/CQ clocks
- Byte writes avoid read-modify-write
- Impedance control improves SI
- PLL stabilizes high-speed timing
- Depth expansion without wait states
- Pipeline starts every K rising edge
- Eases board test with JTAG scan
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.