ECCN
-
Frequency300 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャQDR-II
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1515KV18-300BZCT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Separate read/write data ports
- 333 MHz clock, 666 MHz DDR data
- Four-word burst per access
- 1.5-cycle read latency (DOFF=H)
- 1-cycle read latency (DOFF=L)
- K/K and C/C differential clocks
- Echo clocks CQ/CQ for capture
- Multiplexed address for both ports
- Byte write via BWS inputs
- Programmable output impedance (ZQ)
- PLL operates 120 MHz to fMAX
- VDD 1.7–1.9 V, VDDQ 1.4–VDD
利点
- No bus turnaround, less contention
- Higher bandwidth at 333 MHz
- Fewer address toggles, lower EMI
- Predictable latency for pipelines
- QDR I compatible timing option
- Improved DDR timing margins
- Simplifies high-speed data capture
- Fewer pins, simpler PCB routing
- Enables read-modify-write updates
- Better signal integrity matching
- Accurate data placement vs skew
- Supports 1.8 V core, 1.5 V I/O
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.