ECCN
-
Frequency200 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Pipeline SCD
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 18
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1482BV33-200BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85165) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85165) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Bus operation up to 250 MHz
- 3.0 ns max clock-to-output tCO
- Registered I/O for pipelining
- High-performance 3-1-1-1 access
- 2-bit wraparound burst counter
- Linear or interleaved burst (MODE)
- ADSP/ADSC address strobes
- ADV increments burst address
- Byte write via BWE and BWX
- Global write (GW) all bytes
- Asynchronous OE tri-state control
- ZZ sleep mode with data retention
利点
- 250 MHz supports high throughput
- 3.0 ns tCO lowers read latency
- Pipelining boosts system clock rate
- 3-1-1-1 speeds burst transfers
- On-chip counter cuts external logic
- Burst modes fit CPU bus types
- ADSP/ADSC simplifies bus interfacing
- ADV enables fast sequential fetches
- Byte write reduces write bandwidth
- Global write speeds full updates
- Tri-state eases bus sharing
- Sleep mode reduces idle power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.