FBGA-165 (51-85165)

P-BGA-165-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -BGA
  • 端子
    165
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    16.993
  • ボディ幅 (mm)
    14.986
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.0

イメージギャラリー

P-BGA-165-800_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - P-BGA-165-800
P-BGA-165-800_Footprint Drawing
P-BGA-165-800_Package Outline
P-BGA-165-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面