これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY7C1481BV33-133BGXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1481BV33-133BGXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Standard Sync
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1481BV33-133BGXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-119 (51-85181)
梱包サイズ 84
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-119 (51-85181)
梱包サイズ 84
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY7C1481BV33-133BGXI is a 72-Mbit (2M × 36) synchronous flow-through SRAM for high-speed microprocessor interfaces. It supports 133 MHz operation with 6.5 ns clock-to-data access and a 2-bit on-chip burst counter for linear or interleaved 2-1-1-1 bursts. Core supply is 3.135 V to 3.6 V with 2.375 V to 3.6 V I/O, and it includes IEEE 1149.1 JTAG and a ZZ sleep mode for –40°C to +85°C operation.

特長

  • 133 MHz synchronous bus operation
  • 6.5 ns max tCDV from clock rise
  • 2M × 36 common I/O architecture
  • 2-bit on-chip burst counter
  • Linear or interleaved burst via MODE
  • High-performance 2-1-1-1 access rate
  • Separate ADSP and ADSC strobes
  • Byte writes via BWx plus BWE
  • Global write (GW) writes all bytes
  • Asynchronous OE for tri-state control
  • ZZ sleep mode, 2-cycle entry/exit
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • 133 MHz supports fast cache SRAM
  • 6.5 ns reduces read latency
  • 36-bit I/O fits wide data paths
  • Burst counter cuts address overhead
  • Select burst order per CPU needs
  • 2-1-1-1 boosts sustained bandwidth
  • ADSP/ADSC simplify bus control
  • Byte writes reduce data toggling
  • Global write eases full-word writes
  • Async OE enables shared data bus
  • Sleep mode lowers standby current
  • JTAG speeds board test and debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ